
+ 5
2 videor
Apparatdosa, Multifix, 26 mm, 2 stutsar, kombi Ø16-20, flexibel, 1,5-modul, bigbox, inkl. putslock, mörkgrå
E-nummer:
1420213
IMT80269
EAN-kod: 3606481455734
Lagerkod: Lagerförd
Universaldosa för regelväggar och ingjutning
Fast höjd anpassad för dubbelgips (26 mm)
Integrerat dockningsinterface för enkel sammanbyggnad av Multifix-dosor i valfria kombinationer
Utbytbara stutsar som passar både Ø16 och Ø20 mm slang/rör
Med flexibla och utbytbara stutsar
Environmental Data
Environmental Data
Klimatpåverkan under hela livscykeln
0.8 kg CO2 eq.
Use Better
Förpackning med återvunnen kartong
Recycled cardboard content is minimum 70% (50% in US). Some orders may include non-recycled cardboard until stock runs out.
Nej
Use Longer
Reparation
Reparationstjänster erbjuds av Schneider Electric.
Nej
Use Again
Återvinningspotential, i %
Beräkningen av återvinningspotentialen baseras på scenariot ”Frankrike – delar krossas” i TR62635, där alla delar i produkten och materialens återvinningsbarhet beaktas. Vi är medvetna om att detta inte alltid möjliggör jämförelser med andra konkurrenters erbjudanden på marknaden och väntar på att en gemensam standard ska publiceras i slutet av 2026.
28
Återtagande
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.
Ja

