
+ 5
2 videor
Påbyggnadsring, Multifix, 6 mm, dubbeldosa, svart
E-nummer:
1420288
IMT80308
EAN-kod: 3606481456120
Lagerkod: Lagerförd
Utformad för att öka installationsdjupet för monteringslådor i TED-serien
Möjliggör en djupjustering på 6 mm för att enheten ska sitta helt i jämnhöjd
Garanterar en stabil och säker utbyggnad utan att den strukturella integriteten äventyras
Ger hög mekanisk stabilitet för långsiktig och pålitlig prestanda
Tillverkad av slitstarka material av hög kvalitet för pålitlig prestanda på arbetsplatsen
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Förpackning med återvunnen kartong
Recycled cardboard content is minimum 70% (50% in US). Some orders may include non-recycled cardboard until stock runs out.
Nej
Use Longer
Reparation
Reparationstjänster erbjuds av Schneider Electric.
Nej
Use Again
Återtagande
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.
Ja

