
2 videor
Hålsåg, Unica System+, till bordsenhet XS diameter 60 mm
E-nummer:
1626350
INS44030
EAN-kod: 3606489819248
Lagerkod: Lagerförd
För 60 mm hål
HSS-stål
Skärdjup max. 38 mm
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Förpackning med återvunnen kartong
Recycled cardboard content is minimum 70% (50% in US). Some orders may include non-recycled cardboard until stock runs out.
Nej
Use Longer
Reparation
Reparationstjänster erbjuds av Schneider Electric.
Nej
Use Again
Återtagande
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.
Ja

