+ 5
2 videor
Matarkabel, Unica System+, 10 m, 3x2,5 mm2, vinklad kontakt, vit
E-nummer:
1159410
INS44299
Utgått den: 31 okt. 2025
- Vad betyder sista försäljningsdatum?
Sista försäljningsdatum är det sista datumet Schneider Electric tar emot en order på artikelnumret. Däremot kan du beställa service (reparation, reservdelar, etc) tills produkten är uttjänt.
- Behöver du mer hjälp?
Kontakta Kundcenter.
INS44299 har inte ersatts. Kontakta ditt kundcenter om du vill ha mer information.
EAN-kod: 3606489820305
Lagerkod: Lagerförd
Kabel för strömanslutning till modulär enhet.
Finns i olika längder
Den ena kabeländen är försedd med en vinklad honkontakt av snabbkopplingstyp.
Flexibilitet och stil på jobbet och hemma
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Förpackning med återvunnen kartong
Recycled cardboard content is minimum 70% (50% in US). Some orders may include non-recycled cardboard until stock runs out.
Nej
Use Longer
Reparation
Reparationstjänster erbjuds av Schneider Electric.
Nej
Use Again
Återtagande
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.
Ja