
+ 4
Front, Thorsman, FCA, F80, svart, 2,5 m
E-nummer:
1159604
INS60604
EAN-kod: 3606481069269
Lagerkod: Lagerförd
För att täcka öppningen på TEK-kanalen
Kan kapas till önskad längd
Monteras mycket snabbt
Kraft och data direkt till arbetsplatsen
Environmental Data
Environmental Data
Klimatpåverkan under hela livscykeln
5 kg CO2 eq.
Use Better
Förpackning med återvunnen kartong
Recycled cardboard content is minimum 70% (50% in US). Some orders may include non-recycled cardboard until stock runs out.
Nej
Use Longer
Reparation
Reparationstjänster erbjuds av Schneider Electric.
Nej
Use Again
Återvinningspotential, i %
Beräkningen av återvinningspotentialen baseras på scenariot ”Frankrike – delar krossas” i TR62635, där alla delar i produkten och materialens återvinningsbarhet beaktas. Vi är medvetna om att detta inte alltid möjliggör jämförelser med andra konkurrenters erbjudanden på marknaden och väntar på att en gemensam standard ska publiceras i slutet av 2026.
0
Återtagande
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.
Ja