Kabelkanal, OptiLine, 18x20, 1-fack, PVC, Svart, 2,1 meter lång

E-nummer:
1159506

ISM14340

EAN-kod: 3606481500069
Lagerkod: Lagerförd
notification_ok
Kanal med tvärsnitt på 20x18 mm och längd på 2100 mm
notification_ok
Kapslingsklass: IP40 Stöthållfasthet: IK07
notification_ok
Tillverkad av hållbart PVC-material
notification_ok
Funktionella kanalsystem för små installationer i alla typer av miljöer
notification_ok
Säker installation med stilren finish

Environmental Data

Environmental Data
Klimatpåverkan under hela livscykeln
3 kg CO2 eq.
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
Beräkningen av återvinningspotentialen baseras på scenariot ”Frankrike – delar krossas” i TR62635, där alla delar i produkten och materialens återvinningsbarhet beaktas. Vi är medvetna om att detta inte alltid möjliggör jämförelser med andra konkurrenters erbjudanden på marknaden och väntar på att en gemensam standard ska publiceras i slutet av 2026.
0
Återtagande
information_stroke
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.