Injutningslåda L, Unica System+, för HDF-bjälklag, för 8 enheter golvuttag, metall
E-nummer:
1159951
ISM50356
EAN-kod: 3606480483066
Lagerkod: Lagerförd
Hög kapacitet med stöd för upp till 6 × 8 moduler för flera ström- och datauttag i en kompakt enhet.
Robust konstruktion, tillverkad av stålplåt med IK07 slagtålighet, vilket garanterar hållbarhet i krävande miljöer
Enkel installation, tvådelad design med IDC-terminering ger snabb och säker installation med hjälp av hålslagning
Uppfyller EN 60670-23 och EN 50085-2-2 med IP20-skydd för säkra elektriska installationer.
Utrymmesbesparande tunn design som maximerar golvytan utan att begränsa tillgängligheten.
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
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.
Ja