Inmatningslåda, Canalis KBA, 40A, vänstermontage, max kabelarea 10 mm2, vit
E-nummer:
2874010
KBA40ABG4W
EAN-kod: 3606480000263
Lagerkod: Ej lagerförd
Anpassad serie för belysningssystem i små och medelstora byggnader
Modulärt och uppgraderingsbart system
Snabb och enkel monteringslösning
Alla komponenter är halogenfria, inga utsläpp av giftiga rökgaser vid brand
Hög skyddsklass IP 55 för alla typer av byggnader
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
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.
Nej