Vred för K1 kamströmställare

E-nummer:
3158680

KBC1H

174,30 SEK
information_stroke
Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.
EAN-kod: 3389110980493
Lagerkod: Lagerförd
notification_ok
Den är slagtålig, dammtålig och vattentålig
notification_ok
Uppfyller RoHS- och REACH-direktiven om miljöskydd
notification_ok
Operates in temperatures between -25 °C and 55 °C, which enables versatile use in various environments
notification_ok
Brett tillgänglig genom ett omfattande distributionsnätverk.

Environmental Data

Environmental Data
Klimatpåverkan under hela livscykeln
1 kg CO2 eq.
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
Beräkningen av återvinningspotentialen baseras på scenariot ”Frankrike – delar krossas” i TR62635, där alla delar i produkten och materialens återvinningsbarhet beaktas. Vi är medvetna om att detta inte alltid möjliggör jämförelser med andra konkurrenters erbjudanden på marknaden och väntar på att en gemensam standard ska publiceras i slutet av 2026.
39
Återtagande
information_stroke
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.