Manöverdon, TeSys VARIO / Mini VARIO, Rött 60x60,för 1-3 lås
E-nummer:
3157887
KCF1PZ
EAN-kod: 3389110201123
Lagerkod: Lagerförd
Pålitlig drift med handtag som kan låsas med hänglås
Den kan användas på två olika sätt: direkt på strömbrytarkroppen eller via en axelförlängning
Det garanterar en hög skyddsgrad för monteringen
Med många fördelar som tillgodoser OEM-tillverkarnas vanligaste behov
Environmental Data
Environmental Data
Klimatpåverkan under hela livscykeln
30 kg CO2 eq.
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
Beräkningen av återvinningspotentialen baseras på scenariot ”Frankrike – delar krossas” i TR62635, där alla delar i produkten och materialens återvinningsbarhet beaktas. Vi är medvetna om att detta inte alltid möjliggör jämförelser med andra konkurrenters erbjudanden på marknaden och väntar på att en gemensam standard ska publiceras i slutet av 2026.
57
Återtagande
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.
Ja