Uttagslåda, Canalis KS, för diazedsäkring E27, max 25 A, 3L+N+PE, IP55, vit RAL9001

E-nummer:
2874326

KSB25SD4

EAN-kod: 3606480005947
Lagerkod: Lagerförd
notification_ok
System med kanalskenor för kraftdistribution från 100 A upp till 1000 A
notification_ok
Flexibelt, skalbart, modulärt och uppgraderingsbart system
notification_ok
Enkel urvalsprocess
notification_ok
Snabb, lätt och enkel monteringslösning
notification_ok
Hög skyddsgrad IP55 för alla typer av byggnader
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
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.