1 videor
Hjälpkontaktblock, TeSys K, 4sl bladfjäderanslutning
E-nummer:
3230570
LA1KN403
EAN-kod: 3389110243895
Lagerkod: Ej lagerförd
Uppfyller behovet av mer styrkontakt för TeSys K-kontaktor och kontrollrelä
Enkelt val för enklare tillämpningar
Brandsäkra kylmedel med certifikatet UL 60335-2-40 (bilaga JJ) från behörig myndighet
Environmental Data
Environmental Data
Klimatpåverkan under hela livscykeln
4 kg CO2 eq.
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
Beräkningen av återvinningspotentialen baseras på scenariot ”Frankrike – delar krossas” i TR62635, där alla delar i produkten och materialens återvinningsbarhet beaktas. Vi är medvetna om att detta inte alltid möjliggör jämförelser med andra konkurrenters erbjudanden på marknaden och väntar på att en gemensam standard ska publiceras i slutet av 2026.
43
Återtagande
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.
Ja