Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   TeSys F
Bild av LA5FH431 Schneider Electric

LA5FH431

E-nummer: 3244508

Green premium brand logo
Bild av LA5FH431 Schneider Electric
LA5FH431
E-nummer: 3244508
Green premium brand logo

Kontaktsats LC1FH43/LC1F265

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3389110128383
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktfamilj
    TeSys
    typ av produkt eller komponent
    Huvudkontaktsats
    Teknisk data
    produktkompatibilitet
    LC1F265
    CR1F265
    antal poler
    3P
    produktens vikt
    0,66 kg
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 enhetstyp
    PCE
    Förpackning 1 antal enheter
    1
    Förpackning 1 vikt
    626 g
    Förpackning 1 höjd
    7 cm
    Förpackning 1 bredd
    8,5 cm
    Förpackning 1 längd
    16 cm
    Förpackning 2 vikt
    11,728 kg
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    REACh-förordning
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Innehåller ej giftiga tungmetaller
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
    Cirkulationsprofil
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    Enligt våra försäljningsvillkor
  • Visa mer
    Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk5
    • svenska3
    • engelska2
    • franska1
    • italienska1
    • kinesiska1
    • portugisiska1
    • ryska1
    • spanska1
    • tyska1
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    TeSys - Catalogue 2020 - Innovative and connected solutions for motor starters (Version 10.0)
    Beskrivning
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...). This edition includes a presentation of the new TeSys island system. The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 118.2 MB
    Datum 2020-07-22
    Beskrivning
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...). This edition includes a presentation of the new TeSys island system. The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    Instruktionsblad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 1.6 MB
    Datum 2016-04-01
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    LA5FH431 : Kontaktsats LC1FH43/LC1F265
    Beskrivning
    Kontaktsats LC1FH43/LC1F265
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-11-27
    Beskrivning
    Kontaktsats LC1FH43/LC1F265
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    LA5FH431 : LA5FH431_REACH_DECLARATION
    Beskrivning
    LA5FH431_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-11-27
    Beskrivning
    LA5FH431_REACH_DECLARATION
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    LA5FH431 : Kontaktsats LC1FH43/LC1F265
    Beskrivning
    Kontaktsats LC1FH43/LC1F265
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-11-27
    Beskrivning
    Kontaktsats LC1FH43/LC1F265
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.