1 videor
Kontaktor, TeSys Deca Advanced, 3P, AC-3/3e, <=440V, 9A, 24...60V AC/DC spole, Snap-in anslutning
E-nummer:
3230868
LC1D09ABNE
EAN-kod: 3606487538509
Lagerkod: Lagerförd
Snabbanslutningar för verktygsfri flexibel kabeldragning och livslång robust anslutning
Flera tillbehör finns tillgängliga för olika motortillämpningar för att säkerställa effektiv systeminstallation
Förbättrad brandmotstånd med IEC 60335-1 (klausul 30.2) certifikat från auktoriserad myndighet
Brandfarliga köldmedier med IEC/EN-certifikat från auktoriserad myndighet
Digital kundupplevelse för tekniska dokument
Environmental Data
Environmental Data
Klimatpåverkan under hela livscykeln
8 kg CO2 eq.
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
Beräkningen av återvinningspotentialen baseras på scenariot ”Frankrike – delar krossas” i TR62635, där alla delar i produkten och materialens återvinningsbarhet beaktas. Vi är medvetna om att detta inte alltid möjliggör jämförelser med andra konkurrenters erbjudanden på marknaden och väntar på att en gemensam standard ska publiceras i slutet av 2026.
70
Återtagande
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.
Nej