Kontaktor, TeSys Deca, 3P, AC-3/3e, <=440V, 9A, 110V DC spole, Snap-in anslutning
E-nummer:
3230886
LC1D09AFD
EAN-kod: 3606487538592
Lagerkod: Ej lagerförd
Snabbanslutningar för verktygsfri flexibel kabeldragning och livslång robust anslutning
Flera tillbehör finns tillgängliga för olika motortillämpningar för att säkerställa effektiv systeminstallation
Förbättrad brandmotstånd med IEC 60335-1 (klausul 30.2) certifikat från auktoriserad myndighet
Brandfarliga köldmedier med IEC/EN-certifikat från auktoriserad myndighet
Digital kundupplevelse för tekniska dokument
Environmental Data
Environmental Data
Klimatpåverkan under hela livscykeln
4 kg CO2 eq.
Use Better
Förpackning med återvunnen kartong
Recycled cardboard content is minimum 70% (50% in US). Some orders may include non-recycled cardboard until stock runs out.
Ja
Use Longer
Reparation
Reparationstjänster erbjuds av Schneider Electric.
Nej
Use Again
Återvinningspotential, i %
Beräkningen av återvinningspotentialen baseras på scenariot ”Frankrike – delar krossas” i TR62635, där alla delar i produkten och materialens återvinningsbarhet beaktas. Vi är medvetna om att detta inte alltid möjliggör jämförelser med andra konkurrenters erbjudanden på marknaden och väntar på att en gemensam standard ska publiceras i slutet av 2026.
75
Återtagande
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.
Nej