Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Visa alla TeSys D
Bild av LC1D09P7 Schneider Electric

LC1D09P7

E-nummer: 3233004

Green premium brand logo
Bild av LC1D09P7 Schneider Electric
LC1D09P7
E-nummer: 3233004
Green premium brand logo

Kontaktor 3polig AC3 9A 4kW 230VAC

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3389110348903
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Produktdata
    produktfamilj
    TeSys
    produktnamn
    TeSys D
    typ av produkt eller komponent
    Kontaktor
    enhetens korta namn
    LC1D
    driftskategori
    Resistiv belastning
    Motorstyrning
    koordinationstyp
    AC-4
    AC-1
    AC-3
    antal poler
    3P
    power pole contact composition
    3 slutande
    Ue märkspänning
    <= 690 V AC 25...400 Hz effektkrets:
    <= 300 V DC effektkrets:
    [Ie] märkdriftström
    9 A (på <60 °C) AC AC-3 för effektkrets vid <= 440 V
    25 A (på <60 °C) AC AC-1 för effektkrets vid <= 440 V
    motoreffekt kW
    2,2 kW vid 220...230 V AC 50/60 Hz (AC-3)
    4 kW vid 380...400 V AC 50/60 Hz (AC-3)
    4 kW vid 415...440 V AC 50/60 Hz (AC-3)
    5,5 kW vid 500 V AC 50/60 Hz (AC-3)
    5,5 kW vid 660...690 V AC 50/60 Hz (AC-3)
    2,2 kW vid 400 V AC 50/60 Hz (AC-4)
    motor power HP (UL / CSA)
    1 hp vid 230/240 V för 1 fas motorerAC 50/60 Hz
    2 hp vid 200/208 V för 3 fas motorerAC 50/60 Hz
    2 hp vid 230/240 V för 3 fas motorerAC 50/60 Hz
    5 hp vid 460/480 V för 3 fas motorerAC 50/60 Hz
    7,5 hp vid 575/600 V för 3 fas motorerAC 50/60 Hz
    0,33 hp vid 115 V för 1 fas motorerAC 50/60 Hz
    typ av kontrollkrets
    AC vid 50/60 Hz
    [Uc] manöverspänning
    230 V AC 50/60 Hz
    hjälpkontakts komposition
    1 Slutande + 1 Brytande
    [Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning
    6 kV överensstämmer med IEC 60947
    överspänningskategori
    III
    [Ith] konventionell termisk ström okapslad montering
    25 A 60 °C för effektkrets
    10 A 60 °C för signalering krets
    Irms klassad slutande kapacitet
    250 A vid 440 V för effektkrets överensstämmer med IEC 60947
    140 A AC för signalering krets överensstämmer med IEC 60947-5-1
    250 A DC för signalering krets överensstämmer med IEC 60947-5-1
    märkbrytförmåga
    250 A vid 440 V för effektkrets överensstämmer med IEC 60947
    [Icw] märkkorttidsström
    105 A 40 °C - 10 s för effektkrets
    210 A 40 °C - 1 s för effektkrets
    30 A 40 °C - 10 min för effektkrets
    61 A 40 °C - 1 min för effektkrets
    100 A - 1 s för signalering krets
    120 A - 500 ms för signalering krets
    140 A - 100 ms för signalering krets
    rekommenderad säkringsstorlek
    10 A gG för signalering krets överensstämmer med IEC 60947-5-1
    25 A gG vid <= 690 V koordination typ 1 för effektkrets
    20 A gG vid <= 690 V koordination typ 2 för effektkrets
    genomsnittlig impedans
    2,5 mOhm 50 Hz - Ith 25 A för effektkrets
    [Ui] isolationsspänning
    690 V överensstämmer med IEC 60947-4-1 effektkrets:
    600 V CSA certifierad effektkrets:
    600 V UL certifierad effektkrets:
    690 V överensstämmer med IEC 60947-1 signalering krets:
    600 V CSA certifierad signalering krets:
    600 V UL certifierad signalering krets:
    elektrisk livslängd
    0,6 Mcycles 25 A AC-1 vid Ue <= 440 V
    2 Mcycles 9 A AC-3 vid Ue <= 440 V
    förlusteffekt per pol
    1,56 W AC-1
    0,2 W AC-3
    safety cover
    Med
    montagefästen
    Skena
    Plåt
    standarder
    CSA C22.2
    EN 60947-4-1
    EN 60947-5-1
    IEC 60947-4-1
    IEC 60947-5-1
    UL 508
    produktcertifieringar
    GOST
    BV
    LROS (Lloyds register of shipping)
    DNV
    CSA
    RINA
    CCC
    UL
    GL
    anslutningar - plintar
    Skruvanslutning effektkrets: 1 kabel (kablar) 1…4 mm²flexibel utan ändhylsa
    Skruvanslutning effektkrets: 2 kabel (kablar) 1…4 mm²flexibel utan ändhylsa
    Skruvanslutning effektkrets: 1 kabel (kablar) 1…4 mm²flexibel med ändhylsa
    Skruvanslutning effektkrets: 2 kabel (kablar) 1…2,5 mm²flexibel med ändhylsa
    Skruvanslutning effektkrets: 1 kabel (kablar) 1…4 mm²fast utan ändhylsa
    Skruvanslutning effektkrets: 2 kabel (kablar) 1…4 mm²fast utan ändhylsa
    Skruvanslutning styrkrets: 1 kabel (kablar) 1…4 mm²flexibel utan ändhylsa
    Skruvanslutning styrkrets: 2 kabel (kablar) 1…4 mm²flexibel utan ändhylsa
    Skruvanslutning styrkrets: 1 kabel (kablar) 1…4 mm²flexibel med ändhylsa
    Skruvanslutning styrkrets: 2 kabel (kablar) 1…2,5 mm²flexibel med ändhylsa
    Skruvanslutning styrkrets: 1 kabel (kablar) 1…4 mm²fast utan ändhylsa
    Skruvanslutning styrkrets: 2 kabel (kablar) 1…4 mm²fast utan ändhylsa
    åtdragningsmoment
    1,7 N.m effektkrets: - på skruvanslutning - med skruvmejsel plan Ø 6 mm
    1,7 N.m effektkrets: - på skruvanslutning - med skruvmejsel Philips nr 2
    1,7 N.m styrkrets: - på skruvanslutning - med skruvmejsel plan Ø 6 mm
    1,7 N.m styrkrets: - på skruvanslutning - med skruvmejsel Philips nr 2
    arbetstid
    12...22 ms stänger
    4...19 ms öppnar
    säkerhets tillförlitligthets nivå
    B10d = 1369863 cycles kontaktor med nominell last överensstämmer med EN/ISO 13849-1
    B10d = 20000000 cycles kontaktor med mekanisk last överensstämmer med EN/ISO 13849-1
    mekanisk livslängd
    15 Mcycles
    maximalt arbetsområde
    3600 cyc/h 60 °C
    Teknisk data
    spolteknologi
    Utan inbyggt störningsskydd
    manöverspännings begränsning
    0.3...0.6 Uc (på 60 °C)drop-out: AC 50/60 Hz
    0.8...1.1 Uc (på 60 °C)operativa: AC 50 Hz
    0.85...1.1 Uc (på 60 °C)operativa: AC 60 Hz
    starteffekt i VA
    70 VA (på 20 °C) fasförskjutning 0,75 60 Hz
    70 VA (på 20 °C) fasförskjutning 0,75 50 Hz
    hålleffekt (VA)
    7,5 VA (på 20 °C) fasförskjutning 0,3 60 Hz
    7 VA (på 20 °C) fasförskjutning 0,3 50 Hz
    värmeavgivning
    2…3 W vid 50/60 Hz
    typ av hjälpkontakter
    typ mekaniskt länkade överensstämmer med IEC 60947-5-1 1 Slutande + 1 Brytande
    typ speglade kontakter överensstämmer med IEC 60947-4-1 1 Brytande
    signalkretsfrekvens
    25...400 Hz
    minsta brytström
    5 mA för signalering krets
    minsta brytspänning
    17 V för signalering krets
    ej överlappande tid
    1,5 ms vid urladdning mellan Brytande och Slutande kontakt
    1,5 ms vid uppladdning mellan Brytande och Slutande kontakt
    isolationsresistans
    > 10 MOhm för signalering krets
    Miljö
    IP-kapslingsklass
    IP20 infälld överensstämmer med IEC 60529
    skyddsbehandling
    TH överensstämmer med IEC 60068-2-30
    föroreningsgrad
    3
    omgivningstemeperatur vid drift
    -5…60 °C
    omgivande lufttemperatur för lagring
    -60…80 °C
    tillåten omgivningstemperatur runt enheten
    -40…70 °C vid Uc
    höjd över havet
    3000 m utan nedklassning
    Brandtålighet
    850 °C överensstämmer med IEC 60695-2-1
    Brandklass
    V1 överensstämmer med UL 94
    mekanisk tålighet
    Vibrationer kontaktor öppen: 2 Gn, 5...300 Hz
    Vibrationer kontaktor sluten: 4 Gn, 5...300 Hz
    Dämpare kontaktor öppen: 10 Gn för 11 ms
    Dämpare kontaktor sluten: 15 Gn för 11 ms
    höjd
    77 mm
    bredd
    45 mm
    djup
    86 mm
    produktens vikt
    0,32 kg
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    REACh-förordning
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Innehåller ej giftiga tungmetaller
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    Miljöupplysning
    Cirkulationsprofil
    WEEE
    Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer View less

    Dokument

    Språk
    • Alla språk15
    • svenska6
    • engelska12
    • franska4
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Tesys catalogue 2019 - 2020 Motor control and protection components (Version 9.2)
    Beskrivning
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...).The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    Storlek pdf
    Storlek 111.5 MB
    Datum 2019-07-12
    Beskrivning
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...).The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    TeSys catalogue - 2019 - 2020 - chapter B8 contactors TeSys SK,K, D, SKGC, GC, GY,GF (Version 7.0)
    Beskrivning
    Contactors : TeSys D.Mini contactors, pre cabled reversing contactors : TeSys SK, KModular (on DIN rail) contactors, dual tariif contactors, impulse relays :TeSys SKGC, GC, GY, GFAccessories
    Storlek pdf
    Storlek 12.2 MB
    Datum 2019-05-15
    Beskrivning
    Contactors : TeSys D.Mini contactors, pre cabled reversing contactors : TeSys SK, KModular (on DIN rail) contactors, dual tariif contactors, impulse relays :TeSys SKGC, GC, GY, GFAccessories
    TeSys catalogue - 2019 - 2020 - chapter A2 - open, pre-cabled motor starters (Version 6.1)
    Beskrivning
    Fuses- contactors assemblies and circuit breaker-contactors assemblies. Pre-cabled.
    Storlek pdf
    Storlek 4.1 MB
    Datum 2019-05-15
    Beskrivning
    Fuses- contactors assemblies and circuit breaker-contactors assemblies. Pre-cabled.
    Control Panel Technical Guide - How to quickly design optimized contactor assemblies (Version 1.1)
    Beskrivning
    Components for TeSys D, K, F contactors :_ mechanical & electrical assembling kits for building up advanced motor starters : star-delta, reverser, 2-speed control and also source/load changeover._ parts, as single products : links, interlock, terminals...Many useful tips for optimizing and build up safer assemblies .
    Storlek pdf
    Storlek 15 MB
    Datum 2018-03-06
    Beskrivning
    Components for TeSys D, K, F contactors :_ mechanical & electrical assembling kits for building up advanced motor starters : star-delta, reverser, 2-speed control and also source/load changeover._ parts, as single products : links, interlock, terminals...Many useful tips for optimizing and build up safer assemblies .
    CAD
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    CAD for LC1D09P7: TeSys D contactor - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 9 A - 230 V AC coil (Version 1.0)
    Beskrivning
    You will be redirected to the ThomasNet website. Then you could download this CAD model in more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CAD for LC1D09P7: TeSys D contactor - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 9 A - 230 V AC coil (Version 1.0)
    Beskrivning
    You will be redirected to the ThomasNet website. Then you could download this CAD model in more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    Storlek zip
    Storlek 30.3 MB
    Datum 2018-10-03
    Filer i dokument
    Certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Storlek pdf
    Storlek 2.9 MB
    Datum 2018-07-20
    Storlek pdf
    Storlek 2.4 MB
    Datum 2012-05-21
    Instruktionsblad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    LC1D 9 to 38 A AC/DC contactors with screw clamp terminals - Instruction Sheet (Version 09)
    Beskrivning
    w9137830401a55 w91378304 w9137830401 w9137830401a55 w9137830401a55-10 W913783040211A09 W913783040211 W9137830402
    Storlek pdf
    Storlek 932.9 KB
    Datum 2017-03-01
    Beskrivning
    w9137830401a55 w91378304 w9137830401 w9137830401a55 w9137830401a55-10 W913783040211A09 W913783040211 W9137830402
    CE-certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Storlek pdf
    Storlek 303.8 KB
    Datum 2019-06-28
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    LC1D09P7 : LC1D09P7_ROHS_DECLARATION
    Beskrivning
    LC1D09P7_ROHS_DECLARATION
    Storlek pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-01-26
    Beskrivning
    LC1D09P7_ROHS_DECLARATION
    Information om livslängdsslut
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    TeSys D Contactors AC 09 to 18A (Version 2.0)
    Beskrivning
    TeSys D Contactors AC 09 to 18A
    Storlek pdf
    Storlek 157.9 KB
    Datum 2016-04-28
    Beskrivning
    TeSys D Contactors AC 09 to 18A
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    3P CONT 9A AC3 4KW 1NO 1NC 230VAC COIL (Version 3.0)
    Beskrivning
    3P CONT 9A AC3 4KW 1NO 1NC 230VAC COIL
    Storlek pdf
    Storlek 132 KB
    Datum 2016-04-28
    Beskrivning
    3P CONT 9A AC3 4KW 1NO 1NC 230VAC COIL
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    LC1D09P7 : LC1D09P7_REACH_DECLARATION
    Beskrivning
    LC1D09P7_REACH_DECLARATION
    Storlek pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-01-26
    Beskrivning
    LC1D09P7_REACH_DECLARATION
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    LC1D09P7 : LC1D09P7_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Beskrivning
    LC1D09P7_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Storlek pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-01-26
    Beskrivning
    LC1D09P7_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.
Jämför produkter: /