Kontaktor, TeSys D, 4 polig (2 slutande + 2 brytande kontakter), AC1 25 A, 24VAC spole

E-nummer:
3232121

LC1D128B7

Rated thermal current (Ith):

typ av kontrollkrets:

Anslutningar - plintar:

EAN-kod: 3389110334166
Lagerkod: Ej lagerförd
notification_ok
Ny modern känsla för alla maskiner
notification_ok
Enklare att installera och använda med multistandardskruvar
notification_ok
Förbättrad brandsäkerhet med certifikatet IEC 60335-1 (paragraf 30.2) från behörig myndighet
notification_ok
Brandsäkra kylmedel med certifikatet IEC/EN/UL 60335-2-40 (bilaga JJ) från behörig myndighet
notification_ok
Digital kundupplevelse för tekniska dokument

Environmental Data

Environmental Data
Klimatpåverkan under hela livscykeln
34 kg CO2 eq.
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
Beräkningen av återvinningspotentialen baseras på scenariot ”Frankrike – delar krossas” i TR62635, där alla delar i produkten och materialens återvinningsbarhet beaktas. Vi är medvetna om att detta inte alltid möjliggör jämförelser med andra konkurrenters erbjudanden på marknaden och väntar på att en gemensam standard ska publiceras i slutet av 2026.
66
Återtagande
information_stroke
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.