Kontaktor, TeSys D, 3 polig (1 slutande + 1 brytande hjälpkontakt), AC3 150 A, 24VDC spole
E-nummer:
3233488
LC1D150BD
Utgår den: 31 dec. 2026
- Vad betyder sista försäljningsdatum?
Sista försäljningsdatum är det sista datumet Schneider Electric tar emot en order på artikelnumret. Däremot kan du beställa service (reparation, reservdelar, etc) tills produkten är uttjänt.
- Behöver du mer hjälp?
Kontakta Kundcenter.
Rekommenderade ersättningsprodukter
EAN-kod: 3389110475982
Lagerkod: Ej lagerförd
Lång hållbarhet med hög drifthastighet
Tillförlitlig prestanda i krävande miljöer
Hållbarhetskompatibel
IEC 60335-1 (paragraf 30.2) certifikat av auktoriserad
Enkel installation och underhåll med kompakt design
Environmental Data
Environmental Data
Klimatpåverkan under hela livscykeln
117 kg CO2 eq.
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
Beräkningen av återvinningspotentialen baseras på scenariot ”Frankrike – delar krossas” i TR62635, där alla delar i produkten och materialens återvinningsbarhet beaktas. Vi är medvetna om att detta inte alltid möjliggör jämförelser med andra konkurrenters erbjudanden på marknaden och väntar på att en gemensam standard ska publiceras i slutet av 2026.
54
Återtagande
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.
Ja
LC1D150BD ersätts med: