1 videor
Kontaktor, TeSys Deca, 3P(3NO), AC-3/3e, <=440V, 25A, 400V AC 50/60Hz spole, Snap-In anslutningar
E-nummer:
3231370
LC1D25AV7
EAN-kod: 3606487540298
Lagerkod: I lager med förlängd leveranstid
Snabbanslutningar för verktygsfri flexibel kabeldragning och livslång robust anslutning
Flera tillbehör finns tillgängliga för olika motortillämpningar för att säkerställa effektiv systeminstallation
Förbättrad brandmotstånd med IEC 60335-1 (klausul 30.2) certifikat från auktoriserad myndighet
Brandfarliga köldmedier med IEC/EN-certifikat från auktoriserad myndighet
Digital kundupplevelse för tekniska dokument
Environmental Data
Environmental Data
Klimatpåverkan under hela livscykeln
3 kg CO2 eq.
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
Beräkningen av återvinningspotentialen baseras på scenariot ”Frankrike – delar krossas” i TR62635, där alla delar i produkten och materialens återvinningsbarhet beaktas. Vi är medvetna om att detta inte alltid möjliggör jämförelser med andra konkurrenters erbjudanden på marknaden och väntar på att en gemensam standard ska publiceras i slutet av 2026.
66
Återtagande
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.
Nej