+ 4
Kontaktor, TeSys D, 3 polig (1 slutande + 1 brytande hjälpkontakt), AC3 25 A, 110VDC spole
E-nummer:
3233143
LC1D25FD
EAN-kod: 3389110356519
Lagerkod: Ej lagerförd
Ny modern känsla för alla maskiner
Enklare att installera och använda med multistandardskruvar
Förbättrad brandsäkerhet med certifikatet IEC 60335-1 (paragraf 30.2) från behörig myndighet
Brandsäkra kylmedel med certifikatet IEC/EN/UL 60335-2-40 (bilaga JJ) från behörig myndighet
Digital kundupplevelse för tekniska dokument
Environmental Data
Environmental Data
Klimatpåverkan under hela livscykeln
42 kg CO2 eq.
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
Beräkningen av återvinningspotentialen baseras på scenariot ”Frankrike – delar krossas” i TR62635, där alla delar i produkten och materialens återvinningsbarhet beaktas. Vi är medvetna om att detta inte alltid möjliggör jämförelser med andra konkurrenters erbjudanden på marknaden och väntar på att en gemensam standard ska publiceras i slutet av 2026.
75
Återtagande
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.
Ja