+ 4
Kontaktor, TeSys D, 3 polig (1 slutande + 1 brytande hjälpkontakt), AC3 38 A, 24VAC spole
E-nummer:
3233051
LC1D38B7
EAN-kod: 3389110352092
Lagerkod: Lagerförd
Nytt modernt utseende och känsla för alla maskiner
Utformad för att uppfylla kraven för elektriska hushållsapparater och ventilation
Enklare att installera och använda med multistandardskruvar
Serien ger höga prestanda trots sin kompakta storlek och ger sömlös integrering i alla applikationer.
Digital kundupplevelse för tekniska dokument
Environmental Data
Environmental Data
Klimatpåverkan under hela livscykeln
174 kg CO2 eq.
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
Beräkningen av återvinningspotentialen baseras på scenariot ”Frankrike – delar krossas” i TR62635, där alla delar i produkten och materialens återvinningsbarhet beaktas. Vi är medvetna om att detta inte alltid möjliggör jämförelser med andra konkurrenters erbjudanden på marknaden och väntar på att en gemensam standard ska publiceras i slutet av 2026.
66
Återtagande
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.
Ja