Kontaktor, TeSys D, 3 polig (1 slutande + 1 brytande hjälpkontakt), AC3 50 A, 24VDC spole, EverLink
E-nummer:
3232669
LC1D50ABD
Utgår den: 30 dec. 2027
- Vad betyder sista försäljningsdatum?
Sista försäljningsdatum är det sista datumet Schneider Electric tar emot en order på artikelnumret. Däremot kan du beställa service (reparation, reservdelar, etc) tills produkten är uttjänt.
- Behöver du mer hjälp?
Kontakta Kundcenter.
Rekommenderade ersättningsprodukter
EAN-kod: 3389119408783
Lagerkod: Lagerförd
Nytt modernt utseende och känsla för alla maskiner
Utformad för att uppfylla kraven för industri- och HVAC-tillämpningar
Enklare att installera och använda med multistandardskruvar
Med IEC60335-1-efterlevnad, förbättrad brandsäkerhet och dammtäta hjälpkontakter
Digital kundupplevelse för tekniska dokument
Environmental Data
Environmental Data
Klimatpåverkan under hela livscykeln
87 kg CO2 eq.
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
Beräkningen av återvinningspotentialen baseras på scenariot ”Frankrike – delar krossas” i TR62635, där alla delar i produkten och materialens återvinningsbarhet beaktas. Vi är medvetna om att detta inte alltid möjliggör jämförelser med andra konkurrenters erbjudanden på marknaden och väntar på att en gemensam standard ska publiceras i slutet av 2026.
62
Återtagande
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.
Ja
LC1D50ABD ersätts med: