Sverige
Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj din plats
Visa alla TeSys D
Bild av LC1D50AD7 Schneider Electric

LC1D50AD7

E-nummer: 3232649

Green premium brand logo
Bild av LC1D50AD7 Schneider Electric
LC1D50AD7
E-nummer: 3232649
Green premium brand logo

Kontaktor 3polig AC3 50A 22kW 42VAC EverLink

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3389119408639
Lägg till i Mina produkter Ta bort från Mina produkter
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Produktdata
    produktfamilj
    Tesys
    produktnamn
    TeSys D
    typ av produkt eller komponent
    Kontaktor
    enhetens korta namn
    LC1D
    kontaktapplikation
    Resistiv belastning
    Motorstyrning
    brukskategori
    AC-1
    AC-4
    AC-3
    antal poler
    3P
    power pole contact composition
    3 slutande
    Ue märkspänning
    Effektkrets: <= 690 V AC 25...400 Hz
    Effektkrets: <= 300 V DC
    [Ie] märkdriftström
    50 A (på <60 °C) vid <= 440 V AC AC-3 för effektkrets
    80 A (på <60 °C) vid <= 440 V AC AC-1 för effektkrets
    motoreffekt kW
    15 kW vid 220...230 V AC 50/60 Hz (AC-3)
    22 kW vid 380...400 V AC 50/60 Hz (AC-3)
    30 kW vid 500 V AC 50/60 Hz (AC-3)
    33 kW vid 660...690 V AC 50/60 Hz (AC-3)
    25 kW vid 415 v AC 50/60 Hz (AC-3)
    30 kW vid 440 V AC 50/60 Hz (AC-3)
    11 kW vid 400 V AC 50/60 Hz (AC-4)
    motor power HP (UL / CSA)
    3 hp vid 115 V AC 50/60 Hz för 1 fas motorer
    7,5 hp vid 230/240 V AC 50/60 Hz för 1 fas motorer
    15 hp vid 200/208 V AC 50/60 Hz för 3 fas motorer
    15 hp vid 230/240 V AC 50/60 Hz för 3 fas motorer
    40 hp vid 460/480 V AC 50/60 Hz för 3 fas motorer
    40 hp vid 575/600 V AC 50/60 Hz för 3 fas motorer
    typ av kontrollkrets
    AC vid 50/60 Hz
    märkspänning
    42 V AC 50/60 Hz
    hjälpkontakter komposition
    1 NO + 1 NC
    [Uimp] max stötspänning
    6 kV överensstämmer med IEC 60947
    överspänningskategori
    III
    [Ith] fri luft termisk ström
    10 A 60 °C för signalering krets
    80 A 60 °C för effektkrets
    Irms listad tillverkningskapacitet
    140 A AC för signalering krets överensstämmer med IEC 60947-5-1
    250 A DC för signalering krets överensstämmer med IEC 60947-5-1
    900 A vid 440 V för effektkrets överensstämmer med IEC 60947
    märkbrytförmåga
    900 A vid 440 V för effektkrets överensstämmer med IEC 60947
    [Icw] märkkorttidsström
    400 A 40 °C - 10 s för effektkrets
    810 A 40 °C - 1 s för effektkrets
    84 A 40 °C - 10 min för effektkrets
    208 A 40 °C - 1 min för effektkrets
    100 A - 1 s för signalering krets
    120 A - 500 ms för signalering krets
    140 A - 100 ms för signalering krets
    rekommenderad säkringsstorlek
    10 A gG för signalering krets överensstämmer med IEC 60947-5-1
    100 A gG vid <= 690 V koordination typ 1 för effektkrets
    100 A gG vid <= 690 V koordination typ 2 för effektkrets
    genomsnittlig impedans
    1,5 mOhm - Ith 80 A 50 Hz för effektkrets
    [Ui] isolationsspänning
    Effektkrets: 600 V CSA certifierad
    Effektkrets: 600 V UL certifierad
    Signalering krets: 690 V överensstämmer med IEC 60947-1
    Signalering krets: 600 V CSA certifierad
    Signalering krets: 600 V UL certifierad
    Effektkrets: 690 V överensstämmer med IEC 60947-4-1
    elektrisk livslängd
    1,45 Mcycles 50 A AC-3 vid Ue <= 440 V
    1,1 Mcycles 80 A AC-1 vid Ue <= 440 V
    förlusteffekt per pol
    3,7 W AC-3
    9,6 W AC-1
    safety cover
    Med
    montagefästen
    Plåt
    Skena
    standarder
    CSA C22.2 No 14
    EN 60947-4-1
    EN 60947-5-1
    IEC 60947-4-1
    IEC 60947-5-1
    UL 508
    produktcertifieringar
    UL
    LROS (Lloyds register of shipping)
    CCC
    RINA
    GL
    DNV
    CSA
    GOST
    BV
    anslutningar - plintar
    Styrkrets: skruv 2 kabel (kablar) 1…2,5 mm²flexibel med
    Styrkrets: skruv 1 kabel (kablar) 1…4 mm²flexibel utan
    Styrkrets: skruv 2 kabel (kablar) 1…4 mm²flexibel utan
    Styrkrets: skruv 1 kabel (kablar) 1…4 mm²flexibel med
    Styrkrets: skruv 1 kabel (kablar) 1…4 mm²entrådig utan
    Styrkrets: skruv 2 kabel (kablar) 1…4 mm²entrådig utan
    Effektkrets: skruvanslutning 1 kabel (kablar) 1…35 mm²flexibel utan
    Effektkrets: skruvanslutning 2 kabel (kablar) 1…25 mm²flexibel utan
    Effektkrets: skruvanslutning 1 kabel (kablar) 1…35 mm²flexibel med
    Effektkrets: skruvanslutning 2 kabel (kablar) 1…25 mm²flexibel med
    Effektkrets: skruvanslutning 1 kabel (kablar) 1…35 mm²entrådig utan
    Effektkrets: skruvanslutning 2 kabel (kablar) 1…25 mm²entrådig utan
    åtdragningsmoment
    Styrkrets: 1,7 N.m - på skruv - med skruvmejsel plan Ø 6 mm
    Styrkrets: 1,7 N.m - på skruv - med skruvmejsel Philips No 2
    Effektkrets: 8 N.m - på EverLink BTR skruvanslutningar - kabel 25…35 mm² sexkantig 4 mm
    Effektkrets: 5 N.m - på EverLink BTR skruvanslutningar - kabel 1…25 mm² sexkantig 4 mm
    arbetstid
    4...19 ms öppnar
    12...26 ms stänger
    säkerhets tillförlitligthet nivå
    B10d = 1369863 cycles kontaktor med nominell last överensstämmer med EN/ISO 13849-1
    B10d = 20000000 cycles kontaktor med mekanisk last överensstämmer med EN/ISO 13849-1
    mekanisk livslängd
    6 Mcycles
    arbetsområde
    3600 cyc/h 60 °C
    Teknisk data
    spolteknologi
    Utan inbyggt störningsskydd
    begränsning på manöverspänning
    Drop-out: 0.3...0.6 Uc AC 50/60 Hz (på 60 °C)
    Operativa: 0.8...1.1 Uc AC 50 Hz (på 60 °C)
    Operativa: 0.85...1.1 Uc AC 60 Hz (på 60 °C)
    starteffekt i VA
    140 VA 60 Hz fasförskjutning 0,75 (på 20 °C)
    160 VA 50 Hz fasförskjutning 0,75 (på 20 °C)
    hålleffekt (VA)
    13 VA 60 Hz fasförskjutning 0,3 (på 20 °C)
    15 VA 50 Hz fasförskjutning 0,3 (på 20 °C)
    värmeavledning
    4…5 W vid 50/60 Hz
    typ av hjälpkontakter
    typ mekaniskt länkade 1 NO + 1 NC överensstämmer med IEC 60947-5-1
    typ tvångsfördkontakt 1 NC överensstämmer med IEC 60947-4-1
    angiven strömfrekvens
    25...400 Hz
    minsta brytström
    5 mA för signalering krets
    minsta brytspänning
    17 V för signalering krets
    ej överlappande tid
    1,5 ms vid urladdning mellan NC och NO kontakt
    1,5 ms vid uppladdning mellan NC och NO kontakt
    isolationsresistans
    > 10 MOhm för signalering krets
    Miljö
    IP-kapslingsklass
    IP20 infälld överensstämmer med IEC 60529
    skyddsbehandling
    TH överensstämmer med IEC 60068-2-30
    föroreningsgrad
    3
    omgivningstemeperatur vid drift
    -5…60 °C
    omgivande lufttemperatur för lagring
    -60…80 °C
    tillåten omgivningstemperatur runt enheten
    -40…70 °C vid Uc
    höjd över havet
    3000 m utan nedklassning
    brandtålighet
    850 °C överensstämmer med IEC 60695-2-1
    flamskydd
    V1 överensstämmer med UL 94
    mekanisk robusthet
    Vibrationer kontaktor öppen: 2 Gn, 5...300 Hz
    Vibrationer kontaktor sluten: 4 Gn, 5...300 Hz
    Dämpare kontaktor sluten: 15 Gn för 11 ms
    Dämpare kontaktor öppen: 10 Gn för 11 ms
    höjd
    122 mm
    bredd
    55 mm
    djup
    120 mm
    produktens vikt
    0,855 kg
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    REACh-förordning
    EU RoHS-direktiv
    Innehåller ej giftiga tungmetaller
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    Miljöupplysning
    Cirkulationsprofil
    WEEE
    Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer View less

    Dokument

    Språk
    • Alla språk14
    • svenska7
    • engelska11
    • franska5
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Tesys catalogue 2019 - 2020 Motor control and protection components (Version 9.2)
    Beskrivning
    Ready-to-use motor starters and all components for builiding specific motor starters ( ircuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...).The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    Storlek pdf
    Storlek 111.5 MB
    Datum 2019-07-12
    Beskrivning
    Ready-to-use motor starters and all components for builiding specific motor starters ( ircuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...).The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    TeSys catalogue - 2019 - 2020 - chapter B8 contactors TeSys SK,K, D, SKGC, GC, GY,GF (Version 7.0)
    Beskrivning
    Contactors : TeSys D.Mini contactors, pre cabled reversing contactors : TeSys SK, KModular (on DIN rail) contactors, dual tariif contactors, impulse relays :TeSys SKGC, GC, GY, GFAccessories
    Storlek pdf
    Storlek 12.2 MB
    Datum 2019-05-15
    Beskrivning
    Contactors : TeSys D.Mini contactors, pre cabled reversing contactors : TeSys SK, KModular (on DIN rail) contactors, dual tariif contactors, impulse relays :TeSys SKGC, GC, GY, GFAccessories
    TeSys catalogue - 2019 - 2020 - chapter A2 - open, pre-cabled motor starters (Version 6.0)
    Beskrivning
    Fuses- contactors assemblies and circuit breaker-contactors assemblies. Pre-cabled.
    Storlek pdf
    Storlek 4.1 MB
    Datum 2019-05-15
    Beskrivning
    Fuses- contactors assemblies and circuit breaker-contactors assemblies. Pre-cabled.
    Control Panel Technical Guide - How to quickly design optimized contactor assemblies (Version 1.1)
    Beskrivning
    Components for TeSys D, K, F contactors :_ mechanical & electrical assembling kits for building up advanced motor starters : star-delta, reverser, 2-speed control and also source/load changeover._ parts, as single products : links, interlock, terminals...Many useful tips for optimizing and build up safer assemblies .
    Storlek pdf
    Storlek 15 MB
    Datum 2018-03-06
    Beskrivning
    Components for TeSys D, K, F contactors :_ mechanical & electrical assembling kits for building up advanced motor starters : star-delta, reverser, 2-speed control and also source/load changeover._ parts, as single products : links, interlock, terminals...Many useful tips for optimizing and build up safer assemblies .
    CAD
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    CAD for LC1D50AD7: TeSys D contactor - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 50 A - 42 V AC 50/60 Hz coil (Version 1.0)
    Beskrivning
    You will be redirected to the ThomasNet website. Then you could download this CAD model in more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CAD for LC1D50AD7: TeSys D contactor - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 50 A - 42 V AC 50/60 Hz coil (Version 1.0)
    Beskrivning
    You will be redirected to the ThomasNet website. Then you could download this CAD model in more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    3P EVLK CONT 40A 18,5KW (Version 1.0)
    Filer i dokument
    zip
    506.4 KB
    stp
    593.4 KB
    pdf
    224.2 KB
    Storlek zip
    Storlek 1.3 MB
    Datum 2018-09-24
    Filer i dokument
    zip
    506.4 KB
    stp
    593.4 KB
    pdf
    224.2 KB
    Certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Storlek pdf
    Storlek 3.8 MB
    Datum 2018-08-02
    CE-certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Storlek pdf
    Storlek 307.6 KB
    Datum 2019-06-28
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    LC1D50AD7_ROHS_DECLARATION
    Beskrivning
    LC1D50AD7_ROHS_DECLARATION
    Storlek pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2019-11-20
    Beskrivning
    LC1D50AD7_ROHS_DECLARATION
    Information om livslängdsslut
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Storlek pdf
    Storlek 199.4 KB
    Datum 2015-06-01
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Storlek pdf
    Storlek 224.4 KB
    Datum 2015-12-01
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    LC1D50AD7_REACH_DECLARATION
    Beskrivning
    LC1D50AD7_REACH_DECLARATION
    Storlek pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2019-11-20
    Beskrivning
    LC1D50AD7_REACH_DECLARATION
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    LC1D50AD7_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Beskrivning
    LC1D50AD7_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Storlek pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2019-11-20
    Beskrivning
    LC1D50AD7_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.
Jämför produkter: /