Kontaktor, TeSys D, 3 polig (1 slutande + 1 brytande hjälpkontakt), AC3 50 A, 48VAC spole, EverLink

E-nummer:
3232650

LC1D50AE7

Maximal motorfasström:

typ av kontrollkrets:

Anslutningar - plintar:

EAN-kod: 3389119408646
Lagerkod: Lagerförd
notification_ok
Certifikat IEC 60335-1 (klausul 30.2) från behörig myndighet
notification_ok
Utformad för att uppfylla kraven för industri- samt uppvärmnings-, ventilations- och luftkonditioneringstillämpningar
notification_ok
Enklare att installera och använda med multistandardskruvar
notification_ok
Certifikat IEC/EN/UL 60335-2-40 (bilaga JJ) från behörig myndighet
notification_ok
Digital kundupplevelse för tekniska dokument

Environmental Data

Environmental Data
Klimatpåverkan under hela livscykeln
67 kg CO2 eq.
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
Beräkningen av återvinningspotentialen baseras på scenariot ”Frankrike – delar krossas” i TR62635, där alla delar i produkten och materialens återvinningsbarhet beaktas. Vi är medvetna om att detta inte alltid möjliggör jämförelser med andra konkurrenters erbjudanden på marknaden och väntar på att en gemensam standard ska publiceras i slutet av 2026.
62
Återtagande
information_stroke
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.