Kontaktor, TeSys D, 3 polig (1 slutande + 1 brytande hjälpkontakt), AC3 65 A, 230VAC spole, Everlink

E-nummer:
3232662

LC1D65AP7

Maximal motorfasström:

typ av kontrollkrets:

Anslutningar - plintar:

EAN-kod: 3389119409025
Lagerkod: Lagerförd
notification_ok
Nytt modernt utseende och känsla för alla maskiner

Environmental Data

Environmental Data
Klimatpåverkan under hela livscykeln
83 kg CO2 eq.
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
Beräkningen av återvinningspotentialen baseras på scenariot ”Frankrike – delar krossas” i TR62635, där alla delar i produkten och materialens återvinningsbarhet beaktas. Vi är medvetna om att detta inte alltid möjliggör jämförelser med andra konkurrenters erbjudanden på marknaden och väntar på att en gemensam standard ska publiceras i slutet av 2026.
62
Återtagande
information_stroke
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.