Kontaktor, TeSys D, 3 polig (1 slutande + 1 brytande hjälpkontakt), AC3 95 A, 400VAC spole
E-nummer:
3233106
LC1D95V7
EAN-kod: 3389110452099
Lagerkod: Ej lagerförd
Lång livslängd och hög drifthastighet
Tillförlitlig prestanda i krävande miljöer
Uppfyller hållbarhetskraven
Certifiering för flera standarder gör det möjligt för ett stort utbud av tillämpningar
Enkel installation och enkelt underhåll med en kompakt design
Environmental Data
Environmental Data
Klimatpåverkan under hela livscykeln
106 kg CO2 eq.
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
Beräkningen av återvinningspotentialen baseras på scenariot ”Frankrike – delar krossas” i TR62635, där alla delar i produkten och materialens återvinningsbarhet beaktas. Vi är medvetna om att detta inte alltid möjliggör jämförelser med andra konkurrenters erbjudanden på marknaden och väntar på att en gemensam standard ska publiceras i slutet av 2026.
76
Återtagande
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.
Nej