+ 2
Kontaktor, TeSys D, 4 polig (4 slutande kontakter), AC1 32 A, 110VDC spole
E-nummer:
3232453
LC1DT32FD
EAN-kod: 3389110247848
Lagerkod: Ej lagerförd
Ny modern känsla för alla maskiner
Utformad för att uppfylla kraven för elektriska hushållsapparater och för uppvärmning, ventilation och luftkondition.
Enklare att installera och använda med multistandardskruvar
Med efterlevnad av IEC60335-1, förbättrad brandsäkerhet och dammtäta hjälpkontakter
Digital kundupplevelse för tekniska dokument
Environmental Data
Environmental Data
Klimatpåverkan under hela livscykeln
51 kg CO2 eq.
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
Beräkningen av återvinningspotentialen baseras på scenariot ”Frankrike – delar krossas” i TR62635, där alla delar i produkten och materialens återvinningsbarhet beaktas. Vi är medvetna om att detta inte alltid möjliggör jämförelser med andra konkurrenters erbjudanden på marknaden och väntar på att en gemensam standard ska publiceras i slutet av 2026.
75
Återtagande
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.
Nej