Sverige
Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj din plats
Visa alla TeSys K
Bild av LC1K06015B7 Schneider Electric

LC1K06015B7

Green premium brand logo
Bild av LC1K06015B7 Schneider Electric
LC1K06015B7
Green premium brand logo

Kontaktor miniatyr 3polig AC3 6A 2,2kW 1br hj.kontakt 24VAC kretskortsmontage

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3389110488159
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Produktdata
    produktfamilj
    TeSys
    typ av produkt eller komponent
    Kontaktor
    produktnamn
    TeSys K
    enhetens korta namn
    LC1K
    enhetsapplikation
    Manövrering
    driftskategori
    Motorstyrning
    Teknisk data
    koordinationstyp
    AC-4
    AC-3
    antal poler
    3P
    power pole contact composition
    3 slutande
    Ue märkspänning
    690 V AC 50/60 Hz effektkrets:
    <= 690 V AC 50/60 Hz signalering krets:
    [Ie] märkdriftström
    6 AAC AC-3 för effektkrets vid <= 440 V
    typ av kontrollkrets
    AC vid 50/60 Hz
    [Uc] manöverspänning
    24 V AC 50/60 Hz
    motoreffekt kW
    1,5 kW vid 220...230 V AC 50/60 Hz AC-3
    2,2 kW vid 380...415 V AC 50/60 Hz AC-3
    3 kW vid 440 V AC 50/60 Hz AC-3
    3 kW vid 480 V AC 50/60 Hz AC-3
    3 kW vid 500...600 V AC 50/60 Hz AC-3
    3 kW vid 660...690 V AC 50/60 Hz AC-3
    1,5 kW vid 400 V AC 50/60 Hz AC-4
    hjälpkontakts komposition
    1 Brytande
    [Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning
    8 kV
    överspänningskategori
    III
    [Ith] konventionell termisk ström okapslad montering
    20 A 50 °C för effektkrets
    10 A 50 °C för signalering krets
    Irms klassad slutande kapacitet
    110 A AC för effektkrets överensstämmer med NF C 63-110
    110 A AC för effektkrets överensstämmer med IEC 60947
    110 A AC för signalering krets överensstämmer med IEC 60947
    märkbrytförmåga
    110 A vid 415 v överensstämmer med IEC 60947
    110 A vid 440 V överensstämmer med IEC 60947
    80 A vid 500 V överensstämmer med IEC 60947
    110 A vid 220...230 V överensstämmer med IEC 60947
    110 A vid 380...400 V överensstämmer med IEC 60947
    70 A vid 660...690 V överensstämmer med IEC 60947
    [Icw] märkkorttidsström
    90 A 50 °C - 1 s för effektkrets
    85 A 50 °C - 5 s för effektkrets
    80 A 50 °C - 10 s för effektkrets
    60 A 50 °C - 30 s för effektkrets
    45 A 50 °C - 1 min för effektkrets
    40 A 50 °C - 3 min för effektkrets
    20 A 50 °C - >= 15 min för effektkrets
    80 A - 1 s för signalering krets
    90 A - 500 ms för signalering krets
    110 A - 100 ms för signalering krets
    rekommenderad säkringsstorlek
    25 A gG vid <= 440 V för effektkrets
    25 A aM för effektkrets
    10 A gG för signalering krets överensstämmer med IEC 60947
    10 A gG för signalering krets överensstämmer med VDE 0660
    genomsnittlig impedans
    3 mOhm 50 Hz - Ith 20 A för effektkrets
    [Ui] isolationsspänning
    600 V överensstämmer med UL 508 effektkrets:
    690 V överensstämmer med IEC 60947-4-1 effektkrets:
    690 V överensstämmer med IEC 60947-4-1 signalering krets:
    690 V överensstämmer med IEC 60947-5-1 signalering krets:
    600 V överensstämmer med UL 508 signalering krets:
    600 V överensstämmer med CSA C22.2 effektkrets:
    600 V överensstämmer med CSA C22.2 signalering krets:
    isolationsresistans
    > 10 MOhm för signalering krets
    starteffekt i VA
    30 VA (på 20 °C)
    hålleffekt (VA)
    4,5 VA (på 20 °C)
    värmeavgivning
    1,3 W
    manöverspännings begränsning
    0.8...1.15 Uc (på <50 °C)operativa:
    0.2...0.75 Uc (på <50 °C)drop-out:
    anslutningar - plintar
    Löd stift 1.5 x 0.9 mm
    maximalt arbetsområde
    3600 cyc/h
    typ av hjälpkontakter
    typ momentan 1 Brytande
    signalkretsfrekvens
    <= 400 Hz
    minsta brytström
    5 mA för signalering krets
    minsta brytspänning
    17 V för signalering krets
    montagefästen
    Tryckta kretskort
    arbetstid
    10...20 ms spolavaktivering och Slutande kontakt öppnar
    10...20 ms spolavaktivering och Slutande kontakt sluter
    säkerhets tillförlitligthets nivå
    B10d = 1369863 cycles kontaktor med nominell last överensstämmer med EN/ISO 13849-1
    B10d = 20000000 cycles kontaktor med mekanisk last överensstämmer med EN/ISO 13849-1
    icke överlappnings avstånd
    0,5 mm
    mekanisk livslängd
    10 Mcycles
    elektrisk livslängd
    1,3 Mcycles 6 A AC-3 vid Ue <= 440 V
    mekanisk tålighet
    Dämpare kontaktor sluten, på X axel: 10 Gn för 11 ms överensstämmer med IEC 60068-2-27
    Dämpare kontaktor sluten, på Y axel: 15 Gn för 11 ms överensstämmer med IEC 60068-2-27
    Dämpare kontaktor sluten, på Z axel: 15 Gn för 11 ms överensstämmer med IEC 60068-2-27
    Dämpare kontaktor öppnat, på X axel: 6 Gn för 11 ms överensstämmer med IEC 60068-2-27
    Dämpare kontaktor öppnat, på Y axel: 10 Gn för 11 ms överensstämmer med IEC 60068-2-27
    Dämpare kontaktor öppnat, på Z axel: 10 Gn för 11 ms överensstämmer med IEC 60068-2-27
    Vibrationer kontaktor sluten: 4 Gn, 5...300 Hz överensstämmer med IEC 60068-2-6
    Vibrationer kontaktor öppnad: 2 Gn, 5...300 Hz överensstämmer med IEC 60068-2-6
    höjd
    58 mm
    bredd
    45 mm
    djup
    57 mm
    produktens vikt
    0,18 kg
    Miljö
    standarder
    BS 5424
    IEC 60947
    NF C 63-110
    VDE 0660
    produktcertifieringar
    UL
    CSA
    IP-kapslingsklass
    IP2x överensstämmer med VDE 0106
    skyddsbehandling
    TC överensstämmer med IEC 60068
    TC överensstämmer med DIN 50016
    omgivande lufttemperatur för lagring
    -50…80 °C
    höjd över havet
    2000 m utan nedklassning
    Brandklass
    V1 överensstämmer med UL 94
    Krav 2 överensstämmer med NF F 16-101
    Krav 2 överensstämmer med NF F 16-102
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    REACh-förordning
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Produkten omfattas ej av RoHS Kina. Ämnesdeklaration för information.
    Miljöupplysning
    Cirkulationsprofil
    WEEE
    Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer View less

    Dokument

    Språk
    • Alla språk12
    • svenska8
    • engelska9
    • franska6
    CAD
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    CAD for LC1K06015B7: TeSys K contactor - 3P - AC-3 <= 440 V 6 A - 1 NC aux. - 24 V AC coil (Version 1.0)
    Beskrivning
    You will be redirected to the ThomasNet website. Then you could download this CAD model in more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CAD for LC1K06015B7: TeSys K contactor - 3P - AC-3 <= 440 V 6 A - 1 NC aux. - 24 V AC coil (Version 1.0)
    Beskrivning
    You will be redirected to the ThomasNet website. Then you could download this CAD model in more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CONTACTOR SPRING (Version 1.0)
    Filer i dokument
    stp
    840.2 KB
    zip
    558.3 KB
    Storlek zip
    Storlek 1.4 MB
    Datum 2017-12-18
    Filer i dokument
    stp
    840.2 KB
    zip
    558.3 KB
    Certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Storlek pdf
    Storlek 3.3 MB
    Datum 2018-07-20
    Storlek pdf
    Storlek 3.7 MB
    Datum 2015-09-14
    Storlek pdf
    Storlek 747.3 KB
    Datum 2015-07-17
    Instruktionsblad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    LC1-K contactor (Version 07)
    Beskrivning
    1378085 W913780850511A07 W913780850511 W91378085 1378085_01A55 w913780850511
    Storlek pdf
    Storlek 623.9 KB
    Datum 2016-06-01
    Beskrivning
    1378085 W913780850511A07 W913780850511 W91378085 1378085_01A55 w913780850511
    CE-certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Storlek pdf
    Storlek 286.6 KB
    Datum 2019-06-28
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    LC1K06015B7 : LC1K06015B7_ROHS_DECLARATION
    Beskrivning
    LC1K06015B7_ROHS_DECLARATION
    Storlek pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-01-17
    Beskrivning
    LC1K06015B7_ROHS_DECLARATION
    Information om livslängdsslut
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Storlek pdf
    Storlek 213 KB
    Datum 2015-06-01
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Storlek pdf
    Storlek 189.1 KB
    Datum 2015-12-01
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    LC1K06015B7 : LC1K06015B7_REACH_DECLARATION
    Beskrivning
    LC1K06015B7_REACH_DECLARATION
    Storlek pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-01-17
    Beskrivning
    LC1K06015B7_REACH_DECLARATION
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    LC1K06015B7 : LC1K06015B7_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Beskrivning
    LC1K06015B7_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Storlek pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-01-17
    Beskrivning
    LC1K06015B7_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.
Jämför produkter: /