
1 videor
Minikontaktor, TeSys K, 4 polig, (4 slutande kontakter), AC-1 20 A, 24 V DC lågförbrukande
E-nummer:
3230185
LC1KT206BLS207
EAN-kod: 3606480920622
Lagerkod: Ej lagerförd
Utformad för att uppfylla behoven för olika tillämpningar
Optimerad storlek för att spara skåpsutrymme
Stort utbud av tillbehör för att uppfylla olika kundbehov
Enklare att installera och använda med multistandardskruvar
Ökad hållbarhet med Schneiders program för miljödata
Environmental Data
Environmental Data
Klimatpåverkan under hela livscykeln
91 kg CO2 eq.
Use Better
Förpackning med återvunnen kartong
Recycled cardboard content is minimum 70% (50% in US). Some orders may include non-recycled cardboard until stock runs out.
Ja
Use Longer
Reparation
Reparationstjänster erbjuds av Schneider Electric.
Nej
Use Again
Återvinningspotential, i %
Beräkningen av återvinningspotentialen baseras på scenariot ”Frankrike – delar krossas” i TR62635, där alla delar i produkten och materialens återvinningsbarhet beaktas. Vi är medvetna om att detta inte alltid möjliggör jämförelser med andra konkurrenters erbjudanden på marknaden och väntar på att en gemensam standard ska publiceras i slutet av 2026.
63
Återtagande
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.
Nej
