Sverige

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj ett annat land eller region

Bild av LC2D115P7 Schneider Electric

Visa alla TeSys D

TeSys D - LC2D115P7

Fram/back kopplare

Bild av LC2D115P7 Schneider Electric
Visa alla TeSys D
TeSys D - LC2D115P7
Fram/back kopplare

Fram/back kontaktorer 3polig AC3 115A 55kW 230VAC

Visa fler egenskaper >
  • E-nummer
    3239656
  • EAN-kod
    3389110532456
  • Lagerkod
    Ej lagerförd
Lägg till i Mina produkter Ta bort från Mina produkter

  • Produktdata
    produktfamilj
    Tesys
    produktnamn
    TeSys D
    typ av produkt eller komponent
    Fram/back kontaktor
    enhetens korta namn
    LC2D
    kontaktapplikation
    Motorstyrning
    Resistiv belastning
    brukskategori
    AC-1
    AC-3
    produktbeskrivning
    Förmonterad med fram/back kraftanslutning
    poltal
    3P
    polig kontakt komposition
    3 slutande
    [Ue] märkdriftspänning
    <= 300 V DC för effektkrets
    <= 1000 V AC 25...400 Hz för effektkrets
    [Ie] märkdriftström
    200 A (<= 60 °C) vid <= 440 V AC AC-1 för effektkrets
    115 A (<= 60 °C) vid <= 440 V AC AC-3 för effektkrets
    motoreffekt kW
    30 kW vid 220...230 V AC 50/60 Hz
    55 kW vid 380...400 V AC 50/60 Hz
    65 kW vid 1000 V AC 50/60 Hz
    75 kW vid 500 V AC 50/60 Hz
    80 kW vid 660...690 V AC 50/60 Hz
    59 kW vid 415...440 V AC 50/60 Hz
    motoreffekt hp
    30 hp vid 200/208 V AC 50/60 Hz för 3 fas motorer
    40 hp vid 230/240 V AC 50/60 Hz för 3 fas motorer
    75 hp vid 460/480 V AC 50/60 Hz för 3 fas motorer
    100 hp vid 575/600 V AC 50/60 Hz för 3 fas motorer
    typ av kontrollkrets
    AC 50/60 Hz
    märkspänning
    230 V AC 50/60 Hz
    hjälpkontakter komposition
    1 NO + 1 NC
    [Uimp] max stötspänning
    8 kV överensstämmer med IEC 60947
    överspänningskategori
    III
    [Ith] fri luft termisk ström
    200 A vid <= 60 °C för effektkrets
    Irms listad tillverkningskapacitet
    1260 A vid 440 V för effektkrets överensstämmer med IEC 60947
    140 A AC för signalering krets överensstämmer med IEC 60947-5-1
    250 A DC för signalering krets överensstämmer med IEC 60947-5-1
    märkbrytförmåga
    1100 A vid 440 V för effektkrets överensstämmer med IEC 60947
    [Icw] märkkorttidsström
    1100 A <= 40 °C 1 s effektkrets
    100 A 1 s signalering krets
    120 A 500 ms signalering krets
    140 A 100 ms signalering krets
    250 A <= 40 °C 10 min effektkrets
    550 A <= 40 °C 1 min effektkrets
    950 A <= 40 °C 10 s effektkrets
    rekommenderad säkringsstorlek
    200 A gG vid <= 690 V koordination typ 2 för effektkrets
    250 A gG vid <= 690 V koordination typ 1 för effektkrets
    10 A gG för signalering krets överensstämmer med IEC 60947-5-1
    genomsnittlig impedans
    0.6 mOhm vid 50 Hz - Ith 200 A för effektkrets
    [Ui] isolationsspänning
    1000 V för effektkrets överensstämmer med IEC 60947-4-1
    600 V för effektkrets certifieringar CSA
    600 V för effektkrets certifieringar UL
    690 V för signalering krets överensstämmer med IEC 60947-1
    600 V för signalering krets certifieringar CSA
    600 V för signalering krets certifieringar UL
    elektrisk livslängd
    0.95 Mcycles 115 A AC-3 <= 440 V
    0.8 Mcycles 200 A AC-1 <= 440 V
    förlusteffekt per pol
    24 W AC-1
    7.9 W AC-3
    skyddshölje
    Med
    förregling
    Elektrisk
    Mekanisk
    monteringsstöd
    Plåt
    Skena
    standarder
    CSA C22.2 No 14
    EN 60947-4-1
    EN 60947-5-1
    IEC 60947-4-1
    IEC 60947-5-1
    UL 508
    produktcertifieringar
    UL
    CSA
    CCC
    EAC
    GL
    BV
    DNV
    RINA
    anslutningar - plintar
    Styrkrets : skruv 2 kabel (kablar) 1...2.5 mm² - cable stiffness: flexibel - utan kabelslut
    Styrkrets : skruv 2 kabel (kablar) 1...2.5 mm² - cable stiffness: flexibel - med kabelslut
    Styrkrets : skruv 2 kabel (kablar) 1...2.5 mm² - cable stiffness: fast - utan kabelslut
    Styrkrets : skruv 1 kabel (kablar) 1...2.5 mm² - cable stiffness: flexibel - med ändhylsa
    Styrkrets : skruv 1 kabel (kablar) 1...2.5 mm² - cable stiffness: flexibel - utan kabelslut
    Styrkrets : skruv 1 kabel (kablar) 1...2.5 mm² - cable stiffness: fast - utan kabelslut
    Effektkrets : Kontaktdon 1 kabel (kablar) 10...120 mm² - cable stiffness: flexibel - utan kabelslut
    Effektkrets : Kontaktdon 2 kabel (kablar) 10...50 mm² - cable stiffness: flexibel - utan kabelslut
    Effektkrets : Kontaktdon 1 kabel (kablar) 10...120 mm² - cable stiffness: flexibel - med kabelslut
    Effektkrets : Kontaktdon 2 kabel (kablar) 10...50 mm² - cable stiffness: flexibel - med kabelslut
    Effektkrets : Kontaktdon 1 kabel (kablar) 10...120 mm² - cable stiffness: fast - utan kabelslut
    Effektkrets : Kontaktdon 2 kabel (kablar) 10...50 mm² - cable stiffness: fast - utan kabelslut
    åtdragningsmoment
    Styrkrets : 1.2 N.m - på skruv - med skruvmejsel plan Ø 6 mm
    Styrkrets : 1.2 N.m - på skruv - med skruvmejsel Philips No 2
    Effektkrets : 12 N.m - på Kontaktdon sexkantig 4 mm
    arbetstid
    6...20 ms öppnar
    20...50 ms stänger
    säkerhets tillförlitligthet nivå
    B10d = 1369863 cykler kontaktor med nominell last överensstämmer med EN/ISO 13849-1
    B10d = 20000000 cykler kontaktor med mekanisk last överensstämmer med EN/ISO 13849-1
    mekanisk livslängd
    8000000 cykler
    arbetsområde
    2400 cyc/h vid <= 60 °C
    Teknisk data
    spolteknologi
    Inbyggt störningsskydd dubbelriktad spikbegränsande diod
    begränsning på manöverspänning
    0.3...0.5 Uc drop-out vid 55 °C, AC 50/60 Hz
    0.8...1.15 Uc operativa vid 55 °C, AC 50/60 Hz
    starteffekt i VA
    280...350 VA vid 20 °C (cos ϕ 0.8) 60 Hz
    280...350 VA vid 20 °C (cos ϕ 0.8) 50 Hz
    hålleffekt (VA)
    2...18 VA vid 20 °C (cos ϕ 0.3) 60 Hz
    2...18 VA vid 20 °C (cos ϕ 0.3) 50 Hz
    värmeavledning
    3...8 W vid 50/60 Hz
    typ av hjälpkontakter
    Typ mekaniskt länkade (1 NO + 1 NC) överensstämmer med IEC 60947-5-1
    Typ tvångsfördkontakt (1 NC) överensstämmer med IEC 60947-4-1
    angiven strömfrekvens
    25...400 Hz
    minsta brytström
    5 mA för signalering krets
    minsta brytspänning
    17 V för signalering krets
    ej överlappande tid
    1.5 ms vid urladdning (mellan NC och NO kontakt)
    1.5 ms vid uppladdning (mellan NC och NO kontakt)
    isolationsresistans
    > 10 MOhm för signalering krets
    Miljö
    IP-kapslingsklass
    IP20 infälld överensstämmer med IEC 60529
    skyddsbehandling
    TH överensstämmer med IEC 60068-2-30
    föroreningsgrad
    3
    temperaturområde för drift
    -5...60 °C
    omgivande lufttemperatur för lagring
    -60...80 °C
    tillåten omgivningstemperatur runt enheten
    -40...70 °C vid Uc
    höjd över havet
    3000 m utan derating in temperature
    brandtålighet
    850 °C överensstämmer med IEC 60695-2-1
    flamskydd
    V1 överensstämmer med UL 94
    mekanisk robusthet
    Vibrationer kontaktor öppen 2 Gn, 5...300 Hz
    Vibrationer kontaktor sluten 4 Gn, 5...300 Hz
    Dämpare kontaktor sluten 15 Gn för 11 ms
    Dämpare kontaktor öppen 6 Gn för 11 ms
    höjd
    158 mm
    bredd
    266 mm
    djup
    148 mm
    produktens vikt
    6.35 kg
    Hållbarhetsinformation
    Erbjudandets hållbarhetsstatus
    Green Premium produkt
    RoHS (datumkod: ÅÅVV)
    REACh
    Miljöprofil
    Information om uttjänta produkter
  • Dokument och nedladdningar

    Språk
    • engelska
    CAD
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    REVERSING CONTACTOR
    Datum 2018-03-12
    Storlek 184.3 KB
    Datum 2018-03-12
    Storlek 895.1 KB
    Certifikat
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2017-11-10
    Storlek 263.8 KB
    Datum 2017-11-10
    Storlek 2.3 MB
    Instruktionsblad
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2018-03-05
    Storlek 239.4 KB
    Datum 2018-08-13
    Storlek 1.7 MB
    CE-certifikat
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2017-11-10
    Storlek 56.6 KB
    Skrotningsinstruktion
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2017-09-18
    Storlek 151.6 KB
    Datum 2017-09-18
    Storlek 117.3 KB
    Miljödokument
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2017-12-18
    Storlek 200.3 KB
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.