Fram/back kontaktorer 3polig AC3 150A 75kW 110VAC
E-nummer:
3239664
LC2D150F7
Utgår den: 31 dec. 2026
- Vad betyder sista försäljningsdatum?
Sista försäljningsdatum är det sista datumet Schneider Electric tar emot en order på artikelnumret. Däremot kan du beställa service (reparation, reservdelar, etc) tills produkten är uttjänt.
- Behöver du mer hjälp?
Kontakta Kundcenter.
EAN-kod: 3389110508666
Lagerkod: Ej lagerförd
Säkerhetstillämpning med elförregling mellan de två kontaktorerna
Det leder till en betydande minskning av energiförbrukningen och mindre värmeavgivning i skåpet
Enkelt och snabbt underhåll tack vare den kompakta storleken
Uppfyller hållbarhetskraven
Certifiering för flera standarder gör det möjligt för ett stort utbud av tillämpningar
Environmental Data
Environmental Data
Klimatpåverkan under hela livscykeln
242 kg CO2 eq.
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
Beräkningen av återvinningspotentialen baseras på scenariot ”Frankrike – delar krossas” i TR62635, där alla delar i produkten och materialens återvinningsbarhet beaktas. Vi är medvetna om att detta inte alltid möjliggör jämförelser med andra konkurrenters erbjudanden på marknaden och väntar på att en gemensam standard ska publiceras i slutet av 2026.
54
Återtagande
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.
Nej