Fram/back kontaktorer 3polig AC3 18A 7,5kW 110V
E-nummer:
3239324
LC2D18F7
EAN-kod: 3389110386387
Lagerkod: Ej lagerförd
Ny modern känsla för alla maskiner
Utformad för att uppfylla kraven för industri- samt uppvärmnings-, ventilations- och luftkonditioneringstillämpningar
Enklare att installera och använda med multistandardskruvar
Med efterlevnad av IEC60335-1, förbättrad brandsäkerhet och dammtäta hjälpkontakter
Digital kundupplevelse för tekniska dokument
Environmental Data
Environmental Data
Klimatpåverkan under hela livscykeln
52 kg CO2 eq.
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
Beräkningen av återvinningspotentialen baseras på scenariot ”Frankrike – delar krossas” i TR62635, där alla delar i produkten och materialens återvinningsbarhet beaktas. Vi är medvetna om att detta inte alltid möjliggör jämförelser med andra konkurrenters erbjudanden på marknaden och väntar på att en gemensam standard ska publiceras i slutet av 2026.
66
Återtagande
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.
Ja