Fram/Backkopplare Kontaktor - TeSys Deca Advanced -3P-65A - 24V DC EverLink
E-nummer:
3230076
LC2D65ABBE
EAN-kod: 3606480988196
Lagerkod: Ej lagerförd
Ultralågförbrukande spole för maximerad energieffektivitet för att möta våra hållbarhetsbehov
Designad för att uppfylla kraven för industri- och HVAC-applikationer
Lättare att installera och använda med multistandardskruvar
Med IEC60335-1-godkännande, förbättrat brandmotstånd och dammtäta tillbehör
Digital kundupplevelse för att hitta tekniska dokument
Environmental Data
Environmental Data
Klimatpåverkan under hela livscykeln
101 kg CO2 eq.
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
Beräkningen av återvinningspotentialen baseras på scenariot ”Frankrike – delar krossas” i TR62635, där alla delar i produkten och materialens återvinningsbarhet beaktas. Vi är medvetna om att detta inte alltid möjliggör jämförelser med andra konkurrenters erbjudanden på marknaden och väntar på att en gemensam standard ska publiceras i slutet av 2026.
64
Återtagande
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.
Ja