Fram/back kontaktorer 3pol AC3 95A 45kW 48VAC
E-nummer:
3239402
LC2D95E7
EAN-kod: 3389110458213
Lagerkod: Ej lagerförd
Säkerhetstillämpning med elförregling mellan de två kontaktorerna
Det leder till en betydande minskning av energiförbrukningen och mindre värmeavgivning i skåpet
Enkelt och snabbt underhåll tack vare den kompakta storleken
Uppfyller hållbarhetskraven
Certifiering för flera standarder gör det möjligt för ett stort utbud av tillämpningar
Environmental Data
Environmental Data
Klimatpåverkan under hela livscykeln
212 kg CO2 eq.
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
Beräkningen av återvinningspotentialen baseras på scenariot ”Frankrike – delar krossas” i TR62635, där alla delar i produkten och materialens återvinningsbarhet beaktas. Vi är medvetna om att detta inte alltid möjliggör jämförelser med andra konkurrenters erbjudanden på marknaden och väntar på att en gemensam standard ska publiceras i slutet av 2026.
76
Återtagande
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.
Nej