1 videor
Minikontaktor fram/back, TeSys K, 3 polig (1 brytande hjälpkontakt), AC3 9A 4kW, 24VAC
E-nummer:
3239031
LC2K0901B7
EAN-kod: 3389110429398
Lagerkod: Lagerförd
Förmonterade anslutningar för strömkretsen ingår som standard på modellerna med skruvklämmor.
TeSys K är en serie med kompakta kontaktorer med en mängd anslutningsalternativ för spolspänning och terminalanslutning
Serien omfattar specifika versioner för järnvägstillämpningar (TeSys S207) och vitvarutillämpningar (TeSys S335).
Ett av marknadens minsta kontaktorer.
Serien erbjuder hög prestanda trots sin kompakta storlek och ger sömlös integrering i alla tillämpningar.
Environmental Data
Environmental Data
Klimatpåverkan under hela livscykeln
120 kg CO2 eq.
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
Beräkningen av återvinningspotentialen baseras på scenariot ”Frankrike – delar krossas” i TR62635, där alla delar i produkten och materialens återvinningsbarhet beaktas. Vi är medvetna om att detta inte alltid möjliggör jämförelser med andra konkurrenters erbjudanden på marknaden och väntar på att en gemensam standard ska publiceras i slutet av 2026.
63
Återtagande
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.
Ja