Minikontaktor fram/back, TeSys K, 3 polig (1 brytande hjälpkontakt), AC3 9A 4kW, 220/230VAC

E-nummer:
3239034

LC2K0901M7

Maximal motorfasström:

Hjälpkontaktskomposition:

[Uc] spänning på styrkretsen:

typ av kontrollkrets:

EAN-kod: 3389110491937
Lagerkod: Ej lagerförd
notification_ok
Förmonterade anslutningar för strömkretsen ingår som standard på modellerna med skruvklämmor.
notification_ok
TeSys K är en serie med kompakta kontaktorer med en mängd anslutningsalternativ för spolspänning och terminalanslutning
notification_ok
Serien omfattar specifika versioner för järnvägstillämpningar (TeSys S207) och vitvarutillämpningar (TeSys S335).
notification_ok
Ett av marknadens minsta kontaktorer.
notification_ok
Serien erbjuder hög prestanda trots sin kompakta storlek och ger sömlös integrering i alla tillämpningar.

Environmental Data

Environmental Data
Klimatpåverkan under hela livscykeln
112 kg CO2 eq.
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
Beräkningen av återvinningspotentialen baseras på scenariot ”Frankrike – delar krossas” i TR62635, där alla delar i produkten och materialens återvinningsbarhet beaktas. Vi är medvetna om att detta inte alltid möjliggör jämförelser med andra konkurrenters erbjudanden på marknaden och väntar på att en gemensam standard ska publiceras i slutet av 2026.
63
Återtagande
information_stroke
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.