Kapslad direktstart, TeSys LE, 25A 11kW 400 VAC spole med start/stop knappar
E-nummer:
3234036
LE1D25V7
EAN-kod: 3389110586213
Lagerkod: Ej lagerförd
Höljet ger ett högt skydd mot vatten, damm och mekanisk påfrestning.
Ger möjlighet att sätta ihop olika kombinationer av motorstyrningsenheter och startdon.
Lättanvänd, enkel och pålitlig installation
Ökad hållbarhet med Schneiders program för miljödata
Tillgodose OEM-tillverkarnas vanligaste behov.
Environmental Data
Environmental Data
Klimatpåverkan under hela livscykeln
125 kg CO2 eq.
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
Beräkningen av återvinningspotentialen baseras på scenariot ”Frankrike – delar krossas” i TR62635, där alla delar i produkten och materialens återvinningsbarhet beaktas. Vi är medvetna om att detta inte alltid möjliggör jämförelser med andra konkurrenters erbjudanden på marknaden och väntar på att en gemensam standard ska publiceras i slutet av 2026.
37
Återtagande
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.
Ja