Kapslad Y/D starter, TeSys LE, 18A 18,5kW, 230 VAC spole

E-nummer:
3239716

LE3D18P7

[Uc] spänning i styrkretsen:

EAN-kod: 3389110541380
Lagerkod: Lagerförd

Environmental Data

Environmental Data
Klimatpåverkan under hela livscykeln
156 kg CO2 eq.
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
Beräkningen av återvinningspotentialen baseras på scenariot ”Frankrike – delar krossas” i TR62635, där alla delar i produkten och materialens återvinningsbarhet beaktas. Vi är medvetna om att detta inte alltid möjliggör jämförelser med andra konkurrenters erbjudanden på marknaden och väntar på att en gemensam standard ska publiceras i slutet av 2026.
37
Återtagande
information_stroke
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.