1 videor
Minikontaktor, TeSys K, 3 polig, AC3 9A 4kW 1br hjälpkontakt, 24VDC lågförbrukande spole
E-nummer:
3230692
LP4K0901BW3
EAN-kod: 3389110428575
Lagerkod: Lagerförd
TeSys K är en kompakt kontaktorserie med ett stort antal olika spolspänningar och anslutningsalternativ
Erbjudandet omfattar specifika versioner för järnvägs- (TeSys S207) och elektriska hushållsapplikationer (TeSys S335).
Ett av de minsta kontaktorerbjudandena på marknaden.
Serien levererar starka prestanda för sin kompakta storlek och utlovar sömlös integration i alla applikationer.
Används ofta för industri-, infrastruktur- och byggnadsapplikationer.
Environmental Data
Environmental Data
Klimatpåverkan under hela livscykeln
119 kg CO2 eq.
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
Beräkningen av återvinningspotentialen baseras på scenariot ”Frankrike – delar krossas” i TR62635, där alla delar i produkten och materialens återvinningsbarhet beaktas. Vi är medvetna om att detta inte alltid möjliggör jämförelser med andra konkurrenters erbjudanden på marknaden och väntar på att en gemensam standard ska publiceras i slutet av 2026.
63
Återtagande
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.
Ja