Basenhet kontaktorbrytare, TeSys U, 38A för avancerade funktioner, utan skruv.
E-nummer:
3230173
LUB380
EAN-kod: 3389111493695
Lagerkod: Ej lagerförd
Antalet rotationsriktningar som ska kontrolleras är 1
Typen av kontroll som ska uppnås är avancerad styrning
Modulär plug & play-struktur hjälper dig att utföra snabbt underhåll
Direktåtkomst till detaljerad information för varje motorstartare i din installation
System för avancerad motorstyrning
Environmental Data
Environmental Data
Klimatpåverkan under hela livscykeln
43 kg CO2 eq.
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
Beräkningen av återvinningspotentialen baseras på scenariot ”Frankrike – delar krossas” i TR62635, där alla delar i produkten och materialens återvinningsbarhet beaktas. Vi är medvetna om att detta inte alltid möjliggör jämförelser med andra konkurrenters erbjudanden på marknaden och väntar på att en gemensam standard ska publiceras i slutet av 2026.
56
Återtagande
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.
Nej