Skyddsmodul, TeSys U, 8-32A, 3P motorskydd & diagnostik, klass 10, spole 24V DC
E-nummer:
3231028
LUCB32BL
EAN-kod: 3389110364118
Lagerkod: Lagerförd
Skydd mot överbelastning och kortslutning
Styrenheten innehåller elektroniska komponenter och strömjusteringsratten
Modulär, plug & play-struktur hjälper dig att utföra snabbt underhåll
Direkt tillgång till detaljerad information för varje motorstartare i din installation
Avancerat motorhanteringssystem
Environmental Data
Environmental Data
Klimatpåverkan under hela livscykeln
17 kg CO2 eq.
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
Beräkningen av återvinningspotentialen baseras på scenariot ”Frankrike – delar krossas” i TR62635, där alla delar i produkten och materialens återvinningsbarhet beaktas. Vi är medvetna om att detta inte alltid möjliggör jämförelser med andra konkurrenters erbjudanden på marknaden och väntar på att en gemensam standard ska publiceras i slutet av 2026.
56
Återtagande
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.
Ja