Kopparskena flexibel isolerad för NSX100-INS125/160, längd 1800 mm, 20x2 mm
LVS04742
EAN-kod: 3606481868237
Lagerkod: Ej lagerförd
Isolerad flexibel samlingsskena med märkström 200 A
Isolerad flexibel samlingsskena, dimension 20 × 2 mm
Dimensionerna för de flexibla stängerna som anges nedan tar hänsyn till värmeförlusterna i PrismaSeT-fördelningsskåpet
Isolerade flexibla stänger med en längd på 1800 mm
Högsta tillåtna temperatur för isoleringsmaterialet: 125 °C
Environmental Data
Environmental Data
Klimatpåverkan under hela livscykeln
4 kg CO2 eq.
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
Beräkningen av återvinningspotentialen baseras på scenariot ”Frankrike – delar krossas” i TR62635, där alla delar i produkten och materialens återvinningsbarhet beaktas. Vi är medvetna om att detta inte alltid möjliggör jämförelser med andra konkurrenters erbjudanden på marknaden och väntar på att en gemensam standard ska publiceras i slutet av 2026.
0
Återtagande
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.
Nej