4 videor
Dörr, vit RAL9003, PrismaSeT S, för kabelfack till kapsling LVSSD624, höjer IP-klassen till IP41
E-nummer:
2201672
LVSSDD6
EAN-kod: 3606481077103
Lagerkod: Ej lagerförd
Har skyddsklass IP41
Fullständig isolering av dörren tack vare den inre plastdelen (behöver inte jordas)
Kan låsas för ökad säkerhet
Bra motståndskraft mot yttre påverkan
Environmental Data
Environmental Data
Klimatpåverkan under hela livscykeln
30 kg CO2 eq.
Use Better
Genomsnittlig procentandel återvunnen plast
Minsta termoplastinnehåll som återvunnits efter konsumentledet eller efter industriledet av produktens totala plastmassa.
20 %
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
Beräkningen av återvinningspotentialen baseras på scenariot ”Frankrike – delar krossas” i TR62635, där alla delar i produkten och materialens återvinningsbarhet beaktas. Vi är medvetna om att detta inte alltid möjliggör jämförelser med andra konkurrenters erbjudanden på marknaden och väntar på att en gemensam standard ska publiceras i slutet av 2026.
68
Återtagande
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.
Nej