Väggkapsling, PrismaSeT S, utanpåliggande, 4 x 24 moduler, IP30

E-nummer:
2201656

LVSST424

antal horisontella rader:

EAN-kod: 3606481076977
Lagerkod: Lagerförd
notification_ok
Brett utbud av plintar, skruv och skruvlösa, medföljer eller finns tillgängliga som tillbehör
notification_ok
Förbättrad ergonomi för elektriker och installatörer
notification_ok
Helt kompatibel med enheter och fördelningstillbehör från Schneider Electric
notification_ok
Komplett utbud av normkapslingar och tillbehör designade för fördelningar upp till 160A
notification_ok
Avtagbara DIN-skenor

Environmental Data

Environmental Data
Klimatpåverkan under hela livscykeln
90 kg CO2 eq.
Use Better
Genomsnittlig procentandel återvunnen plast
information_stroke
Minsta termoplastinnehåll som återvunnits efter konsumentledet eller efter industriledet av produktens totala plastmassa.
30 %
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
Beräkningen av återvinningspotentialen baseras på scenariot ”Frankrike – delar krossas” i TR62635, där alla delar i produkten och materialens återvinningsbarhet beaktas. Vi är medvetna om att detta inte alltid möjliggör jämförelser med andra konkurrenters erbjudanden på marknaden och väntar på att en gemensam standard ska publiceras i slutet av 2026.
68
Återtagande
information_stroke
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.