Lexium Cobot Denna kompakta cobot-styrenhet övervakar alla kollaborativa robotar med en nyttolast från 3 kg till 18 kg.

E-nummer:
4581009

LXMRL00C2000

95 270,00 SEK
information_stroke
Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.
EAN-kod: 3606485859552
Lagerkod: Ej lagerförd
notification_ok
Effektivisera produktionsverksamheten med 6 grader av frihet
notification_ok
Enkel inlärning genom mimi, enkel programmering med surfplatta
notification_ok
Minskar personalens arbetsbelastning
notification_ok
Enkel att flytta, ominstallera och omprogrammera
notification_ok
Kan integreras i flera projekt och inte begränsas till en enda uppgift

Environmental Data

Environmental Data
Klimatpåverkan under hela livscykeln
329 kg CO2 eq.
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
Beräkningen av återvinningspotentialen baseras på scenariot ”Frankrike – delar krossas” i TR62635, där alla delar i produkten och materialens återvinningsbarhet beaktas. Vi är medvetna om att detta inte alltid möjliggör jämförelser med andra konkurrenters erbjudanden på marknaden och väntar på att en gemensam standard ska publiceras i slutet av 2026.
65
Återtagande
information_stroke
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.