Hybridstarter, TeSys H, fram/back 0,18-2,4 A 110-230 V AC, fjäderanslutning
E-nummer:
3230105
LZ2H2X43FU
EAN-kod: 3606485421087
Lagerkod: Ej lagerförd
Den möjliggör styrning av två rotationsriktningar med justerbar motorström
LED-indikator på framsidan som visar om en utlösning har skett och om motorn är igång
Lång elektrisk livslängd – klarar 30 miljoner AC53a-cykler, vilket gör den pålitlig
Upp till 75 % mindre utrymmesbehov, vilket gör den lämplig för alla styrskåp
60 % kortare installationstid tack vare inbyggda funktioner i ett kompakt hölje
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
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.
Ja