Minibrytare, Multi9 C60N, 1 P, 16 A, C-kurva, brytförmåga 10 kA vid 240 V AC enligt IEC/EN 60947-2
E-nummer:
2112808
M9F11116
EAN-kod: 3606480576126
Lagerkod: Ej lagerförd
Utförd enligt standarden EN/IEC 60947-2
Kombinerar skydd mot kortslutnings- och överbelastningsströmmar
Enkel att installera med enhetlig design och tydlig kabelmärkning
En grön remsa som säkerställer att öppningen sker med fysisk kontakt, vilket möjliggör säker drift nedströms
Environmental Data
Environmental Data
Klimatpåverkan under hela livscykeln
9 kg CO2 eq.
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
Beräkningen av återvinningspotentialen baseras på scenariot ”Frankrike – delar krossas” i TR62635, där alla delar i produkten och materialens återvinningsbarhet beaktas. Vi är medvetna om att detta inte alltid möjliggör jämförelser med andra konkurrenters erbjudanden på marknaden och väntar på att en gemensam standard ska publiceras i slutet av 2026.
56
Återtagande
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.
Ja