Minibrytare, Multi9 C60H, 2 P, 32 A, C-kurva, brytförmåga 15 kA vid 415 V AC enligt IEC/EN 60947-2
E-nummer:
2112975
M9F14232
EAN-kod: 3606480577222
Lagerkod: Ej lagerförd
Skydd mot kortslutnings- och överbelastningsströmmar
Indikering av positiv kontakt som visar att produkten är lämplig för isolering enligt standarden IEC/EN 60947-2
En grön remsa som säkerställer att öppningen sker med fysisk kontakt, vilket möjliggör säker drift nedströms
Enkel att installera med enhetlig design och tydlig kabelmärkning
Förlängd livslängd tack vare överspänningsskydd och hög prestandabegränsning
Environmental Data
Environmental Data
Klimatpåverkan under hela livscykeln
37 kg CO2 eq.
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
Beräkningen av återvinningspotentialen baseras på scenariot ”Frankrike – delar krossas” i TR62635, där alla delar i produkten och materialens återvinningsbarhet beaktas. Vi är medvetna om att detta inte alltid möjliggör jämförelser med andra konkurrenters erbjudanden på marknaden och väntar på att en gemensam standard ska publiceras i slutet av 2026.
56
Återtagande
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.
Nej