Minibrytare, Multi9 C60L, 4 P, 4 A, C-kurva, brytförmåga 25 kA vid 415 V AC enligt IEC/EN 60947-2

E-nummer:
2113079

M9F17404

EAN-kod: 3606480578205
Lagerkod: Ej lagerförd
notification_ok
Skydd mot kortslutnings- och överbelastningsströmmar
notification_ok
Indikering av positiv kontakt som visar att produkten är lämplig för isolering enligt standarden IEC/EN 60947-2
notification_ok
En grön remsa som säkerställer att öppningen sker med fysisk kontakt, vilket möjliggör säker drift nedströms
notification_ok
Enkel att installera med enhetlig design och tydlig kabelmärkning
notification_ok
Förlängd livslängd tack vare överspänningsskydd och hög prestandabegränsning

Environmental Data

Environmental Data
Klimatpåverkan under hela livscykeln
37 kg CO2 eq.
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
Beräkningen av återvinningspotentialen baseras på scenariot ”Frankrike – delar krossas” i TR62635, där alla delar i produkten och materialens återvinningsbarhet beaktas. Vi är medvetna om att detta inte alltid möjliggör jämförelser med andra konkurrenters erbjudanden på marknaden och väntar på att en gemensam standard ska publiceras i slutet av 2026.
56
Återtagande
information_stroke
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.