Minibrytare, Multi9 C60SP, 4 P, 6 A, B-kurva, godkänd enligt bland annat IEC/EN 60947-2 och UL1077

E-nummer:
2113414

M9F21406

Antal poler:

Kod för kurva:

EAN-kod: 3606481168092
Lagerkod: Ej lagerförd
notification_ok
Skydd mot kortslutnings- och överbelastningsströmmar
notification_ok
Indikering av positiv kontakt som visar att produkten är lämplig för isolering enligt standarden IEC/EN 60947-2
notification_ok
En grön remsa som säkerställer att öppningen sker med fysisk kontakt, vilket möjliggör säker drift nedströms
notification_ok
Enkel att installera med enhetlig design och tydlig kabelmärkning
notification_ok
Produkt som uppfyller flera standarder enligt IEC/EN 60947-2, GB/T 14048.2, CSA C22.2 nr 235 och UL 1077

Environmental Data

Environmental Data
Klimatpåverkan under hela livscykeln
24 kg CO2 eq.
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
Beräkningen av återvinningspotentialen baseras på scenariot ”Frankrike – delar krossas” i TR62635, där alla delar i produkten och materialens återvinningsbarhet beaktas. Vi är medvetna om att detta inte alltid möjliggör jämförelser med andra konkurrenters erbjudanden på marknaden och väntar på att en gemensam standard ska publiceras i slutet av 2026.
56
Återtagande
information_stroke
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.